Fallback image
Product Image

Baumann™ 84000 Sanitärregelventil

Baumann 84000 Sanitärregelventile wurden entwickelt, um den hohen Ansprüchen der Life-Sciences-Branche gerecht zu werden. Diese Ventile entsprechen den Anforderungen der Normen von 3A Sanitary Standards Inc. In sie ist die verlässliche Membrantechnologie der Klasse III integriert, sodass die Ventile der Baureihe 84000 hohen Temperaturen standhalten. Die einzigartig geformte Membran führt zu geringen Scherkräften, wodurch mögliche Schäden an empfindlichen biologischen Medien reduziert und Veränderungen der Konsistenz des Endprodukts vermieden werden.

Hauptmerkmale

  • Ausgestattet mit elektropolierten Innenflächen
  • Membran gemäß USP 24 Klasse VI PTFE, mit EPDM-Abstützung.
  • Ausführung für Clean-in-Place(CIP)- und Sanitize-in-Place(SIP)-Verfahren.
  • Selbstentleerend bei vorgesehener Einbaulage.
  • Kompakte Größe eignet sich ideal für enge Räume.
  • Von der FDA zugelassener, epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antriebe mit vor Ort umkehrbarer Wirkungsweise, mehreren Federn und reduzierter Totzone ermöglichen direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.