Fallback image
Product Image

Baumann™ 89000 Sanitärregelventil

Baumann 89000 Sanitärregelventile bieten Regelmöglichkeiten für verschiedene sanitäre Prozesssysteme. Die Ventile erfüllen die Anforderungen der FDA- und USP-CLVI-Standards. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile sind aus S31603-Edelstahl gefertigt. Zudem sind alle Ventile mit einem Edelstahlstellantrieb ausgestattet, um der durch ätzendes Abwasser verursachten Korrosion entgegenzuwirken. Das 89000 Regelventil kommt in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zum Einsatz, die Reinheit und Sterilität erfordern.

Hauptmerkmale

  • Verfügbare Nennweiten von NPS 1/2 bis 6
  • Elastomere erfüllen die Anforderungen der FDA- und USP-CLVI-Standards.
  • Innenoberflächen in 20 Ra sind lieferbar.
  • Edelstahl-Membranantriebe mit elektropolierter Oberflächengüte sind Standard.
  • Antriebe werden speziell an die einzelnen Nennweiten angepasst, um den Anforderungen zahlreicher Prozesse gerecht zu werden.
  • Das Ventil ist über eine robuste Edelstahl-Antriebsaufnahme mit dem Antrieb verbunden, die den Anbau eines digitalen Fisher FIELDVUE™ Stellungsreglers ermöglicht.
  • Die gesamte Ventileinheit kann für Inspektions- und Wartungsarbeiten auf einfache Weise zerlegt werden.