Fallback image
Product Image

Baumann™ elektrischer Antrieb der Serie SV

Elektrische Antriebe Serie SV von Baumann wurden speziell für den Einsatz mit Baumann Hub-Stellventilen entwickelt. Diese Antriebe werden zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung von HKL-Anlagen (Heiß- und Kaltwasser, Dampf, Glykol usw.), bei der Halbleiterfertigung (Reinräume, Frischluft-Klimaschränke, Umluft-Klimaschränke, Befeuchter, Kühlgeräte, Ummantelungssysteme und Glykolsysteme) sowie für zahlreiche andere industrielle Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Textilverarbeitung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie Reifenherstellung.

Hauptmerkmale

  • Multifunktionstechnologie (MFT) bietet standardmäßig eine automatische Kalibrierung und die Möglichkeit zur Signalauswahl durch den Hersteller oder vor Ort.
  • Sicherheitsstellung bei Ausfall des Ventils ist einstellbar – geschlossen, offen oder in der letzten Position.
  • Wählen Sie zwischen 24-VAC- oder 24-VDC-Spannungsversorgungen.
  • Ventilspindel-Stellungsrückmelder ist lieferbar.