Fallback image
Product Image

Bettis linearer Hydraulik-Ventilantrieb der BLF-BLFR-Serie

Hydraulische, schraubenförmige Ventilantriebe können unter schwersten Bedingungen betrieben werden, während sie eine kompakte Lösung für die Ventilautomatisierung darstellen.

Hauptmerkmale

  • Keine extern beweglichen Teile während des Betriebs erforderlich
  • Enthält Druckbeibehaltungsfunktion gegen Temperaturschwankungen
  • Bietet eine direkte visuelle Positionsanzeige und ein integriertes Kreuzungsventil für Durchgangsventile
  • Einfache Installation an Zwischenflansch des Kugelventils
  • Hohe Gehäuseschutzart IP68
  • Viskosität des Hydrauliköls 30 bis 4 800 Nm (265 bis 43 000 lbs/in) Viskosität des Hydrauliköls 15 bis 200 cSt