Fallback image
Product Image

Bettis Gas-Hydraulikantrieb für lineare Ventile

Hochdruck-Pipeline-Scotch-Yoke-Pneumatik-Ventilantrieb für Gas-Pipelines, an denen keine pneumatischen oder hydraulischen Versorgungsleitungen zur Verfügung stehen.

Hauptmerkmale

  • Steuert Hochdruck-Erdgas-Pipelines an abgelegenen Standorten und unter schweren Klimabedingungen
  • Alle Modelle verfügen über Null-Leckage-Kolben und Stangendichtungen mit für die Anwendung geeigneten ausgewählten Werkstoffen
  • Es stehen viele Steuersystemoptionen zur Verfügung, einschließlich Fernbedienung, Hoch/Niedrig-Absperrung und Leitungsbruch
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
  • Wandelt lineare Bewegung in Drehbewegung um, mit Abreißdrehmoment von 565 Nm (5 000 lbs-in) bis 678 000 Nm (6 000 000 lbs-in)
  • Standard-Leichtguss-Aluminium-Antriebsgehäuse mit optionalen Sphäroguss- oder Stahlgussgehäuse erhältlich