Bettis Pneumatischer Ventilantrieb der NG-Serie
Hauptmerkmale
- Unabhängig getestet, inklusive Kühlmittelverluststörfall (LOCA, Loss Of Cooling Accident), erfüllt IEEE-382-Normen und aktuelle nukleare Qualifizierungskriterien für seismische und verschiedene Alterungsprozesse.
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
- Das patentierte Tension-Lok-Gerät ermöglicht eine formschlüssige Verbindung des Federmoduls, damit die Installation sicher entfernt werden und ein versehentliches Lösen der Federkraft vermieden werden kann
- Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte
- Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
- Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten