Bettis RTS CM, kompakter elektrischer Drehantrieb
Hauptmerkmale
- Kompakt und geringes Gewicht mit Korrosionsschutz Intelligent und berührungslos Für Auf/Zu (S2) und modulierende Regelung (S9) Einstellbare Geschwindigkeit (2 ms bis 54 s) Bürstenloser Gleichstrommotor Drehbar in 90-Grad-Schritten, kann extern montiert werden Lokales Bedieninterface mit drahtloser Bluetooth® Steuerungsfunktionen für Konfiguration, Überwachung und Diagnose Benutzeranwendung für Android-Geräte verfügbar