Fallback image
Product Image

Bettis RTS FL, linearer, elektrischer Schubantrieb mit Notstellfunktion

Ein berührungsloser, intelligenter, linearer Schubantrieb mit Notstellfunktion für AUF/ZU- und Stetigregelung in Fail-Safe-Anwendungen. Die robuste und kompakte Konstruktion mit mechanischer Federrückstellung kann bei Verlust der Spannungsversorgung oder des Signals in eine Notstellung gefahren werden. Dieses hochmoderne Design erfordert keinen Superkondensator und kein Batterie-Backup und kommt zur Betätigung von Ventilen in der Öl- und Gas-, Energie-, Chemie-, HLK- sowie Wasser- und Abwasserindustrie weitverbreitet zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Intelligent und berührungslos Für Auf/Zu (S2) und modulierende Regelung (S9) Elektrische Schubkraft bis zu 45 kN Mechanisch angetriebener, ausfallsicherer Betrieb mit ausgefahrener oder eingefahrener Spindel Ventilwelle direkt mit der Notstellfunktion verbunden Einstellbare Geschwindigkeiten Auslösung der Notstellfunktion wählbar bei Ausfall des 24 VDC Notstellfunktionsignals oder der Hauptstromversorgung SIL3-fähig Option Handrad (kupplungsfrei)  Drehbar in 90-Grad-Schritten, kann extern montiert werden Lokales Bedieninterface mit drahtloser Bluetooth® Steuerungsfunktionen für Konfiguration, Überwachung und Diagnose Benutzeranwendung für Android-Geräte verfügbar