Fallback image
Product Image

Bettis RTS FQ, elektrischer Schwenkantrieb mit Notstellfunktion

Ein berührungsloser, intelligenter Schwenkantrieb mit Notstellfunktion für AUF/ZU- und Stetigregelung in Fail-Safe-Anwendungen. Die robuste und kompakte Konstruktion mit mechanischer Federrückstellung kann bei Verlust der Spannungsversorgung oder des Signals in eine Notstellung gefahren werden. Dieses hochmoderne Design erfordert keinen Superkondensator und kein Batterie-Backup und kommt zur Betätigung von Ventilen in der Öl- und Gas-, Energie-, Chemie-, HLK- sowie Wasser- und Abwasserindustrie weitverbreitet zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Intelligent und berührungslos Für Auf/Zu (S2) und modulierende Regelung (S9) Bis zu 5 000 Nm elektrisches Drehmoment Mechanisch angetriebene Notstellfunktion (Fehler im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn) Ventilwelle direkt mit der Notstellfunktion verbunden Einstellbare Geschwindigkeiten Auslösung der Notstellfunktion wählbar bei Ausfall des 24 VDC Notstellfunktionsignals oder der Hauptstromversorgung Positionsauflösung 0,1 % SIL3-fähig Option Handrad (kupplungsfrei) Drehbar in 90-Grad-Schritten, kann extern montiert werden Lokales Bedieninterface mit drahtloser Bluetooth® Steuerungsfunktionen für Konfiguration, Überwachung und Diagnose