Fallback image
Product Image

Bettis pneumatischer Linearstellantrieb der GVO-Serie

Die Bettis GVO-Serie ist ein felderprobter Linearventilantrieb für die Automatisierung der meisten Ventile mit steigender Spindel in Sicherheitsabschaltungen und Regelanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Zur Automatisierung der meisten Ventile mit steigender Spindel – Platten-, Keil-, Stoff-, Schieber-, Absperr-, Kugelventile mit steigender Spindel und Dämpfern
  • Verlängerter Stellweg für jedes Modell
  • Optionale Konstruktionswerkstoffe für den Sauergas-Einsatz
  • Optionen für Endschalter, Relais, Magnetventile, Druckpiloten, Dämpfer und Handnotbetätigungen
  • Hubeinstellung oben und unten zur Sicherstellung, dass der Kolben am Stellantrieb und nicht am Ventil stoppt, schützt den Ventilsitz
  • Offene Standard-Untergestellausführung, geschlossenes Untergestell ist auf Anfrage lieferbar
  • Hartverchromte und polierte Kolbenstange aus Edelstahl garantiert Korrosionsschutz und minimale Reibung