Fallback image
Product Image

Bettis GVO – hydraulischer Linearventilantrieb

Felderprobter Linearventilantrieb für die Automatisierung der meisten Ventile mit steigender Spindel in Anwendungen für Sicherheitsabschaltungen und Regelung.

Hauptmerkmale

  • Zur Automatisierung der meisten Ventile mit steigender Spindel – Platten-, Keil-, Stoff-, Schieber-, Absperr-, Kugelventile mit steigender Spindel und Dämpfern
  • Verlängerter Stellweg für jedes Modell
  • Externe Zugstangen ermöglichen die Energieentlastung im Fall von Überdruck
  • Optionale Konstruktionswerkstoffe für den Sauergas-Einsatz
  • Optionen für Endschalter, Relais, Magnetventile, Druckpiloten, Dämpfer und Handnotbetätigungen
  • Hubeinstellung oben und unten zur Sicherstellung, dass der Kolben am Stellantrieb und nicht am Ventil stoppt, schützt den Ventilsitz
  • Offene Standard-Untergestellausführung, geschlossenes Untergestell ist auf Anfrage lieferbar
  • GVO HP-DA, hydraulischer Linearantrieb, doppeltwirkend, Zylindergröße von 4” bis 24”, MAWP bis zu 1.500, 2.000, 3.000 psi
  • GVO HP-SR, hydraulischer Linearantrieb, mit Federkraft ausgefahren, Hydraulikzylindergröße von 4 bis 24 Zoll, MAWP bis zu 1.500, 2.000, 3.000 psi, Federvorspannung bis zu 235.755 Nm (53.000 lbs)
  • GVO HP-FS, hydraulischer Linearantrieb, mit Federkraft eingefahren, Zylindergröße von 4 bis 24 Zoll, MAWP bis zu 1.500, 2.000, 3.000 psi, Federvorspannung bis zu 235.755 Nm (53.000 lbs)