Fallback image
Product Image

Bettis EHO Elektrohydraulik-Bedienelement (Standard)

Unabhängiger Vierteldrehung-Ventilantrieb, der bewährte Technologien kombiniert. Der EHO-Antrieb wurde für wichtige Abschaltanwendungen entwickelt, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.

Hauptmerkmale

  • Verwendet einen zuverlässigen Stellantriebe mit Federrücklauf für den fehlersicheren Hub in Verbindung mit einem integrierten Hydraulikaggregat und einem elektronischen Steuermodul
  • Entworfen als Notfallabschaltungs-Betätigungslösung, um den Prozessdurchfluss bei der Erkennung eines Befehlssignals oder Leistungsverlustes zu stoppen und Personal, Ausrüstung und Umgebung schützen
  • Konsistenter Betrieb in anspruchsvollen und rauen Umgebungen sowie bei schwieriger Energieversorgung
  • Über fünfzehn Warnungen und Alarme, um Benutzer über Anomalien im System zu warnen
  • Kann in Systeme mit vorhandenen gängigen Kommunikationsprotokollen und DCMLink integriert werden
  • Verwendet einen schnellen, zuverlässigen Federrücklauf für einen ausfallsicheren Hub
  • Umweltschutz: Steuergehäuse: IP68, Hydraulikantrieb: IP67M, Motor: IP68, Reservoir: IP54 (IP66 optional)
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.