Clarkson KGA+ Hochleistungsplattenschieber für Schlamm
Hauptmerkmale
- Verbesserte Sekundärdichtung: kann geschmiert werden, ohne dass eine Demontage erforderlich ist, wodurch die Wartung des Ventils vereinfacht wird.
- Doppelt dichtende Konstruktion: Bietet bidirektionalen Durchfluss und Absperrung und gewährleistet so eine 100 %ige Isolierung und keine Leckage in der Leitung.
- Ungehinderter Durchfluss: Eliminiert Turbulenzen und minimiert den Druckabfall über das Ventil, während gleichzeitig verhindert wird, dass sich Feststoffe ansammeln und den Verschluss des Absperrschiebers blockieren.
- Vollflansch-Gehäusebauweise mit erhältlichen Flanschbohrungen, einschließlich ASME B16.5, PN10 und PN16 (gemäß DIN- und BS-Normen) und Australien Table D und E (gemäß AS 2129) sowie anderen.
- Vereinfachte zweiteilige Gehäuseausführung ermöglicht einfachere Umbauten.
- Höhere optionale Druckstufe – bis zu 13,8 bar (200 psi) – ist mit ausgewählten Schieberwerkstoffen möglich.