Clarkson KGH Hochdruck-Plattenschieber für Schlamm
Hauptmerkmale
- Hochdruck-Ausführungen für die herausforderndsten Anwendungen:
- KGF: 20 bar (300 psi) CWP optionale Schieberplatte bietet 31 bar (450 psi) CWP
- KGF-HP: Class 300 (51 bar [740 psi] CWP) 100%ig blasendichter Abschluss führt austrittsseitig zu absoluter Leckagefreiheit. Die Ausführung mit doppelter Schieberplattendichtung ermöglicht beidseitige Anströmung und dichten Abschluss in beiden Durchflussrichtungen. Vor Ort austauschbare Elastomer-Manschetten. Dynamische, selbstnachstellende Sekundärdichtung. Durch uneingeschränkten Durchfluss werden Turbulenzen vermieden und Druckverluste minimiert. Keine Hohlräume im Durchgangsbereich, in denen sich Feststoffe ablagern und ein vollständiges Schließen der Schieberplatte verhindern können Kein Kontakt metallischer Komponenten mit dem durchströmenden Medium Eine Schieberplatten- oder Spindelpackung wird nicht benötigt; Packungsleckage und Wartung ist dadurch ausgeschlossen Die adaptierbare Aufbau-Konstruktion ermöglicht eine nach oben entfernbare Spindelmutter und kann vor Ort zum Aufbau eines Druckluftzylinders oder Getriebes modifiziert werden.