Clarkson KS1 ASME Class 150 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen
Hauptmerkmale
- Vollbidirektionale, leckagefreie Performance für schwierige Einsatzbedingungen
- Das patentierte Abdichtungssystem an den seitlichen Enden der Schieberblattquerdichtung verhindert Leckagen nach außen über die Oberseite der Armatur
- Der Präzisionselastomersitz mit großem Querschnitt vergrößert die Dichtoberfläche und gewährleistet einen leckagefreien Betrieb bei mehr Schaltzyklen
- Aus- und Einbau von Komponeneten mit Standardwerkzeugen möglich
- Der kreisrunde Durchlass- und Sitzquerschnitt reduziert den Druckverlust über der Armatur und optimiert somit die Standzeit - insbesondere bei abrasiven Anwendungen
- Integrierte gehärtete Einlass- und Auslass-Verschleißringe minimieren den Verschleiß am Ventilgehäuse und verlängern die Lebensdauer der Anlagenkomponente