Fallback image
Product Image

Crosby™ Serie EM Druckbegrenzungsventil

Das Sicherheitsventil der Crosby EM-Serie bietet Überdruckschutz für Anwendungen, die von sehr einfachen bis hin zu den anspruchsvollsten Gestützt auf über 150 Jahre Engineering- und Anwendungserfahrung ist sein vielseitiges und robustes Design eine bewährte Lösung in allen industriellen Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • OMNI-Trim®, robuste Innengarnitur funktioniert in Gas-, Flüssigkeits- und Mehrphasenanwendungen.
  • Verbesserte Sitzdichtheit
  • Pop-Action für schnellen und präzisen Überdruckschutz
  • Voller Durchfluss innerhalb von 5% Überdruck
  • Ausgeglichener Faltenbalg für zuverlässigen Betrieb bei Gegendruck
  • Einfaches und modulares Design zur Optimierung des Ersatzteilbestands und zur Reduzierung der Kosten