Crosby Typ JCE Sicherheitsventil
Das Crosby Typ JCE Sicherheitsventil gewährt einen kompletten Überdruckschutz für Prozesssysteme zu erschwinglichen Betriebskosten.
Hauptmerkmale
- Zertifiziert nach BS6759 Teil 1, 2 und 3 durch SAFED.
- A.D. Merkblatt (TÜV-Zulassung).
- ASME Code Section VIII und Section XIII (National Board Zulassung), mit Stempel „NB/UV“.
- Stoomwezen Regeln A1301.
- UDT Polen.
- Chinesisch SQL.
- Australische Norm AS1271.
- Maximale Entlastungskapazität bei Vollhub.
- Jedes Ventil ist individuell geprüft und eingestellt.
- Obere Führung ohne Mediumberührung sorgt für unbehinderte Sitzbohrung.
- Positiver Neusitz entweder mit elastischer oder Edelstahl-Innengarnitur.
- Umfangreiches Zubehör.
Verwandte Produkte