Crosby Typ JQ Sicherheitsarmatur
A combination pressure relief device designed with internal parts completely isolated from corrosive fluids and environments.
Hauptmerkmale
- Konzipiert in Zusammenarbeit mit Chlorine Institute, Inc.
- Bietet eine im Vergleich zu konventionellen Sicherheitsventilen weitaus höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit.
- Einlass- und Auslassmembrandichtungen verhindern effektiv die Korrosion der internen Betriebsteile und das Entweichen von flüchtigen Emissionen.
- Einlassnennweiten von 38 und 100 mm (1½" und 4") zur Auswahl.
- 38 mm (1½")-Modell mit vom Chlorine Institute zertifizierten Einlassflansch und metallischem Sitz.
- Optional 1½" 300 lb ANSI-Flanschadapter mit glatter Dichtleiste und Elastomer-O-Ring-Sitz für außergewöhnliche Dichtheit lieferbar.