Crosby Typ PVR Über-/Unterdruck-Sicherheitsventil
Hauptmerkmale
- Selbsttätiger Betrieb.
- Entlastet Luftüberschuss oder zu hohen Gasdruck.
- Entlastet zu hohen Flüssigkeitsdruck bei fehlender Luft oder Schutzbegasung.
- Konzipiert zur Verhinderung der Vakuumbildung, die Behälterwölbungen verursachen kann.
- Gehäuse und alle internen Teile sind für den Betrieb nach einer Berührung mit dem Prozessmedium ausgelegt und widerstehen direktem Spülen und Reinigen mit Sterilisationsmitteln, Ätzmitteln, Wasser oder Dampf.
- Ermöglicht vollständiges Entleeren nach dem Betrieb und/oder Spülen und minimiert Spalten, in denen sich Verunreinigungen sammeln oder Vereisungen in kalten Umgebungen bilden können.