Dantorque DTU hydraulischer Schraubenkeil-Ventilantrieb für Unterwasseranwendungen
Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Unterwasseranwendungen, einschließlich Marine-, Offshore- und Öl- und Gasmärkte. Der Dantorque Unterwasser-Stellantrieb verfügt über einzigartige Funktionsmerkmale, die dem Anwender die Vorteile eines kompakten Antriebs mit signifikant weniger Gewicht und geringeren Abmessungen bieten und daher Einsparungen in den Gesamtkosten ermöglichen.
Hauptmerkmale
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau bei engen räumlichen Verhältnissen und konzentrische Ausführung
Verwandte Produkte