Motor mit pneumatischem Direktgasgetriebe der EIM G-Serie
Hauptmerkmale
- Nutzen Sie den direkten natürlichen Gasdruck, um ein Pipeline-Ventil zu betätigen.
- Ersetzt ein Getriebe mit Handrad durch einen gasgetriebenen Stellantrieb, mit dem ein Drehmoment von bis zu 900 ft/lb erzeugt werden kann
- Installiert in nahezu allen größeren Pipeline-Systemen weltweit, und zwar noch lange bevor andere aktuelle Marken auch nur wahrgenommen wurden.
- Die Getriebegehäuse werden werkseitig mit einem leistungsstarken Schmiermittel geschmiert, das sorgsam ausgewählt wurde, um die ordnungsgemäße Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen garantieren zu können.
- Das kompakte und leichte Design sorgt für eine benutzerfreundliche Installation, Vielseitigkeit und eine einfache Wartung.
- Direkt gasgetriebener Getriebemotor mit Einzelgehäuse und optionalen Übersetzungen für eine Veränderung des Drehmoments und der Geschwindigkeit