EIM 2000HP elektrischer Ventilstellantrieb
Hauptmerkmale
- Kann mit Luft, Stickstoff oder Erdgas bei einem Druck von 400 bis 1480 psi betrieben werden
- Verschiedene Rahmengrößen von EIM-Stellantrieben, also 1000, 2000, 3000 und 4000, bilden die Grundlage für den Stellantrieb 2000HP.
- Die wichtigsten mechanischen Komponenten des 2000HP passen auch bei den standardmäßigen elektrischen Stellantrieben von EIM, was den Kauf von Ersatzteilen erleichtert.
- Die Getriebegehäuse der EIM-Stellantriebe werden werkseitig mit einem leistungsstarken Schmiermittel geschmiert, das sorgsam ausgewählt wurde, um die ordnungsgemäße Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen garantieren zu können.
- Hochdruck-Gasbetrieb für eine schnelle Reaktion von Schiebern und Drehventilen mit großer Bohrung
- Gut geeignet für alle industriellen Anwendungen oder Pipeline-Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung, eine einfache manuelle Überbrückung, Verfahrgrenzen und Drehmomentschutz gewünscht sind