Fallback image
Product Image

EIM 2000LP pneumatischer Mehrfachdreh-Ventilantrieb

Ein pneumatischer Niederdruck-Stellantrieb mit Mehrfachdreh-Luftantrieb, der sich für lineare, Hub- oder Drehventile eignet. Für den Betrieb in jeder Anwendung entwickelt, bei der keine zuverlässige Stromversorgung verfügbar ist.

Hauptmerkmale

  • Für den Betrieb in Anwendungen entwickelt, bei denen keine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung steht