Asset Management Tag
Hauptmerkmale
- Robuste Konstruktion – Das Asset Management Tag verfügt über eine robuste phenolische Kunststoffkonstruktion, die für raue Industrieumgebungen geeignet ist. Die wasserdichte Ausführung ist beständig gegen UV-Strahlung (ISO 4892-2), Flammen (UL 94 VO), Vibrationen (IEC 68.2.6), Schläge (IEC 68.2.29) und Stöße (IECIK06). Vielseitigkeit der Montage – Einfache Installation auf neuen, werkseitig gelieferten Baugruppen oder auf einer vorhandenen Basis unter Verwendung eines Gehäuses, eines Bügels oder Universalmontage. Eigensicherheit – Zertifiziert für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für Gas- und Staubumgebungen. Kundenschnittstelle: Die Asset Connect-Software ist darauf ausgelegt, mit dem Asset Management Tag zu kommunizieren und jederzeit schnell und präzise auf Asset-Informationen zuzugreifen. Die App-Version steht zum Download zur Verfügung über Google Play oder den Apple App Store. Asset Identification – Ermitteln Sie die Identität eines Ventils mit nur einem Scan und nutzen Sie die detaillierten Informationen für Bestands- und Wartungszwecke. Sicherer, schneller und genauerer beim Sammeln von Asset-Informationen Weniger kostspielige, zeit- und fehleranfällige Dateneingaben mit Stift und Papier. Sicherheit und Effizienz – Erfassen Sie Informationen zu Ventilen in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen, indem Sie die Messstellenkennzeichnung aus sicherer Entfernung scannen. Verwenden Sie den RFID-Handscanner zum Lesen und Schreiben von Kennzeichnungen und zum Aufzeichnen von Reparatur- und Zertifizierungsnotizen in Echtzeit. Vermeiden Sie den zeitaufwendigen Prozess des Auffindens oder Abkratzens von Typenschildern, um Anlageninformationen aufzudecken. Proaktive Wartung – Aktuelle und genaue Gerätedaten ermöglichen einen proaktiveren Wartungs- und Anlagenmanagementansatz.