Fallback image
Product Image

Schneckengetriebe der AT-Serie mit 90°-Schwenkantrieb

Schneckengetriebe mit 90°-Schwenkantrieb für manuellen Betrieb. Ein kompaktes, schlankes Design für die Nutzung in weniger entscheidenden Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Lieferbar in 27 Ausführungen bis zu 350 000 Nm Drehmoment und F-60 Montageplatte
  • Epoxid-Grundierungsbeschichtung und für Lebensdauer geschmiert
  • Namur-Befestigung lieferbar für Endschalterkasten-Anschluss
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung
  • Standard-Eingangsflansche (für Stellantriebmontage) für ISO5211, MSS und DIN erhältlich
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung