Fallback image
Product Image

AMO-Serie; Handnotbetätigung mit Vierteldrehung

Leichte, auskuppelbare Handnotbetätigung mit Vierteldrehung, die speziell für die Verwendung mit allen Arten von pneumatischen Zahnstangenantrieben konzipiert wurde.

Hauptmerkmale

  • Lieferbar in 4 Ausführungen bis zu 3 500 Nm Drehmoment
  • Gehäuse abgedichtet nach IP54
  • Zur Verwendung mit allen Arten von pneumatischen Zahnstangenantrieben
  • Integraler oberer Flansch (ISO-Antriebsanschluss verfügbar)
  • Pulverbeschichtetes Getriebe und Handrad
  • Überlegenes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für reduziertes Gewicht