Überwachung des Ventilzustands bei Ventilen, Antrieben und Reglern
Hauptmerkmale
Je früher Sie schlecht arbeitende Ventile identifizieren können, desto besser. Die Zuverlässigkeit der Anlage sowie eine gute Planung von Abschaltungen, Turnarounds und Ausfällen hängen davon ab. Das Erreichen einer besseren Rendite auf die intelligenten Technologien, in die Sie bereits investiert haben, sind die Eckpfeiler, auf die Emerson bei der Implementierung der Ventilzustandsüberwachung baut. Innerhalb unseres Connected Services-Portfolios, einer Kernkomponente des digitalen Plantweb™ Ökosystems, ermöglicht Ihnen die Ventilzustandsüberwachung, sich auf Ihre strategischen Prioritäten zu konzentrieren, anstatt knappe oder wertvolle Ressourcen darauf zu verschwenden, interne Analysekompetenz zu entwickeln.
Zertifizierte Experten von Emerson helfen Ihnen, die Leistungsfähigkeit der bereitgestellten, aber noch nicht vollständig genutzten Technologien zu nutzen. Zudem können wir eine Datenkommunikationsinfrastruktur entwickeln, die eine sichere Übertragung Ihrer Daten von Ihrem Anlagennetzwerk in Ihre Cloud-Umgebung ermöglicht. Das Beste daran ist, dass Sie ein globales Netzwerk von Analysten zur Verfügung haben, die Daten von Ihren Ventilen und anderen Anlagen effizient erfassen, analysieren und interpretieren. Umsetzbare, datenbasierte Empfehlungen ermöglichen Ihnen die Implementierung eines Ansatzes, der Wartungen besser prognostiziert, damit Sie Kosten und Prozessvariabilität minimieren sowie gleichzeitig die Zuverlässigkeit von Anlagen verbessern zu können.
Schritt 1: Überprüfung der Standortarchitektur
• Die Cybersicherheitsexperten von Emerson überprüfen mit Ihrem IT/OT-Team die Standortspezifikationen.
• Endgültige Architektur der Datenkommunikation wird zwischen allen Parteien vereinbart.
Schritt 2: Standorteinrichtung
• Detaillierte Gerätekonfiguration wird durchgeführt.
• Diagnosetests werden geplant.
• Sichere First Mile™-Datenübertragungsmethoden werden installiert und validiert.
Schritt 3: Zustandsüberwachung
• Zeitreihenanalyse der Ventildaten wird interpretiert.
• Automatisierte Analysen verarbeiten die Daten.
• Die Daten werden wöchentlich überprüft, und dringende Probleme werden kommuniziert.
• Formelle Berichte werden monatlich erstellt und fassen den Zustand der Ventilanlagen zusammen.
• Emerson führt Peer Reviews auf technische Genauigkeit und Konsistenz durch.
Schritt 4: Zusammenarbeit und Aktionsplanung
• Emerson teilt den monatlichen Bericht zu den Datenergebnissen.
• Mit Ihrem Account Manager und Ihrem Serviceanalysten wird eine monatliche Sitzung zur Zusammenarbeit angesetzt, um Lösungen für bestimmte Bedingungen zu besprechen.
• Serviceanalysten stehen zur Verfügung, um Ventilreparaturstrategien zu besprechen.