Enardo™ In-Line-Druckentlastungsventil der Serie ES-805-SO
ES‑805 in‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.
Hauptmerkmale
- Dichtigkeitsrate nicht höher als 0,1 SCFH bei 90 % Sollwert
- Mehrere Druckeinstellungen
- Viton Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
- Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
- Beschichtungsoptionen für extreme, raue Umgebungsbedingungen