Fallback image
Product Image

Enardo™ End-of-Line-Druckentlastungsventil der Serie ES-905-SO

ES‑905 end‑of‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.

Das Enardo End-of-Line-Druckentlastungsventil der Serie ES-905 steht für die neueste Entwicklung von hochleistungsfähigen, dichtschließenden Tankbelüftungsprodukten und ergänzt die branchenführende Enardo Druckausgleichsklappe der Serie ES-665.

Hauptmerkmale

  • Dichtigkeitsrate nicht höher als 0,1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Mehrere Druckeinstellungen
  • Viton Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Beschichtungsoptionen für extreme, raue Umgebungsbedingungen