Fallback image
Product Image

Enardo™ Über-/Unterdruckentlüftungsventil der Baureihe ES-950 mit verbesserter Abdichtung

Die Produkte der Enardo Series ES-950 stellen die neueste Entwicklung für Hochleistungs-Tankentlüftungsprodukte mit verbesserter Abdichtung und einer Leckagerate bei Normbedingungen von nicht mehr als 2,9 cm³/h (0,1 SCFH) bei 90 % des Sollwerts dar. Dieses Ventil ermöglicht eine Druckentlastung bei normalen Entlüftungsanforderungen, während es einen sicheren internen Arbeitsdruck aufrechterhalten und flüchtige Emissionen um das 10-fache unter den Wert von vergleichbaren Ventilen senkt, die bei Normbedingungen die Leckagerate von 2,9  cm³/h (1 SCFH) gemäß Industriestandard nicht übersteigen.

Hauptmerkmale

  • Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Die Leckagerate übersteigt 2,9 cm³/h (0,1 SCFH) bei 90 % des Sollwerts nicht
  • Komplett auswechselbare Ventilklappen- und Sitzbaugruppe
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen