Fallback image
Product Image

Enardo™ Not-Druckentlastungsventil des Modells 2100

Die Enardo Serie 2100 ist für die Not-Druckentlastung bei Lagertanks ausgelegt, wenn diese Überdrücken ausgesetzt sind, die nicht von herkömmlichen Tankventilen ausgeglichen werden können. Bei richtiger Größenauslegung verfügen diese Entlüftungen über die Kapazität, die folgende Norm für die Not-Entlüftung aufgrund von Feuereinwirkung zu erfüllen: API Standard 2000. Schneller und einfacher Zugang für die Tankinspektion und -wartung ist ebenfalls gegeben. Das Enardo Not-Druckentlastungsventil dient nur der Druckentlastung.

Hauptmerkmale

  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Vor Ort austauschbare Teile
  • Korrosionsbeständige Beschichtungen
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert