Enardo™ Modell 2500 Vakuum-Notentlüftungsventil
Enardo Modell 2500 Not-Entlastungsventile mit Unterdruck führen eine Not-Druckentlastung für Lagertanks aus, wenn diese Überdrücken ausgesetzt sind, die nicht von herkömmlichen Tankventilen ausgeglichen werden können. Bei richtiger Größenauslegung verfügt dieses Ventil über die Kapazität, die folgenden Normen für die Not-Druckentlastung aufgrund von Feuereinwirkung zu erfüllen: API-Norm 2000, NFPA 30 und OSHA (29 CFR 1910.106); und bietet einen Vakuum-Durchfluss mit hoher Kapazität für das Not-Auspumpen des Produkts. Das Modell 2500 bietet zusätzlich einen schnellen und einfachen Zugang für Tankinspektionen und -wartung.
Hauptmerkmale
- Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
- Vor Ort austauschbare Teile
- Korrosionsbeständige Beschichtungen
- Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
- Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
- EN 13463-1-, EN 13463-5-zertifiziert
Verwandte Produkte