Fallback image
Product Image

Enardo™ freie Entlüftung des Modells 4000

Enardo freie Entlüftungen sind für den Einsatz in Flüssigkeitslagertanks konzipiert, die nichtflüchtige Flüssigkeiten enthalten. Diese Entlüftungsventile bieten eine effiziente Durchflusskapazität, um den Tank vor positivem oder negativem Überdruck zu schützen, und ermöglichen Dämpfen die ungehinderte Passage in den und aus dem Lagertank. Die Modelle 4000 und 4100 bieten Schutz vor Regen, Schmutz, Insekten und anderen Fremdkörpern, die in die Entlüftungsöffnung eindringen können.

Hauptmerkmale

  • Korrosionsbeständige Werkstoffe
  • Drahtgeflecht
  • Flanschanschluss 150 lb
  • Robuste geschmiedete Ausführung
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen