Enardo™ Modell 660-B und 660-LB − federbelastete Druckausgleichsklappe
Das Modell 660-B ist eine hochleistungsfähige Druckausgleichsklappe mit runder Basis und Abdeckung und ist für Anwendungen konzipiert, wo eine gute Abdichtung kritisch ist, z. B. bei schwefelhaltigem Rohöl/Gas oder wo strenge Umweltschutzvorschriften für Emissionen durchgesetzt werden. Das Modell 660-B verfügt über eine Entlüfterbaugruppe, um den Tankdruck vor dem Öffnen der Klappe abzubauen. Der Entlüfter verhindert ein Herausspritzen, wenn der Lukendeckel geöffnet wird.
Hauptmerkmale
- Entlüfterbaugruppe zum Abbauen des Tankdrucks
- Tank-Messsysteme
- Druckregelung
- Vakuumregelung
Verwandte Produkte