Fallback image
Product Image

Enardo™ Marine-Dampfregelsystem PVRV des Modells 850

Enardo marine PV valves meet CFR33 Part 154 requirements. They feature a flame screen, weather hood, Teflon gaskets, and stainless hardware.

Die Enardo Serie der Be- und Entlüftungsventile für Schiffsanwendungen ist speziell für die Erfüllung der Bestimmung CFR33 Part 154 der U.S. Coast Guard für Marine-Dampfregelsysteme ausgelegt. Dieses Vakuum-Entlastungsventil verfügt über eine 30x30 Flammensperre aus Edelstahl am Ventilein- und auslass, eine S-förmige Wetterschutzhaube, einen inneren Dichtring aus Teflon® und Armaturen aus Edelstahl 316.

Hauptmerkmale

  • Speziell für die Marine-Anforderungen der U.S. Coast Guard ausgelegt
  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert