Enardo™ Hochdruck-Deflagrationssperre der Serie 8
Die Enardo Hochdruck-Deflagrationssperre der Serie 8 dient zum Schutz gegen Hochgeschwindigkeits- und Hochdruck-Flammenfronten, wie sie bei Anwendungen jenseits des Leistungsbereichs normaler Flammensperren auftreten, die jedoch noch nicht die Detonationsphase der Flammenentwicklung erreicht haben. Die Serie 8 überragt normale Flammensperren für Anwendungen mit längeren Leitungsstrecken und einer Biegung, erhöhten Betriebsdrücken und ausgedehnter Flammenstabilisierung an der Flammzelle.
Hauptmerkmale
- Konstruiert für Hochdruck-Deflagration
- Max. Durchfluss
- Niederdruckabfall
- Einfache Reinigung
- Bidirektional
- Weniger Wartung
- Leicht abnehmbare Flammzelle
- Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
Verwandte Produkte