Fallback image
Product Image

Enardo™ Serie 800-SO − In-Line Druckausgleichsentlüftung

Die In-Line Entlüftungsventile der Enardo Serie 800-SO verhindern das Austreten von leichtem Rohölkondensat, indem der Druck im Lagertank aufrechterhalten wird. Dieses Ventil wird direkt im Auslass der Entlüftungsleitung installiert.

Hauptmerkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Mehrere Druckeinstellungen
  • Viton-Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Beschichtungsoptionen für extreme raue Umgebungsbedingungen