Enardo™ Hochleistungs-Ableit-Überdruck-/Entlastungsventile der Serie 850
Hauptmerkmale
- PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
- Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
- Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
- Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
- Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
- EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert