Fallback image
Product Image

Enardo™ Serie 860 − federbelastetes Vakuum-Entlastungsventil

Die Serie 860 gehört zur Reihe der Enardo Hochleistungs-Vakuum-Entlastungsventile und verfügt über Merkmale, die die Leistung der auf dem Markt angebotenen serienmäßigen Ventile übersteigt. Dieses Hochleistungsventil ist für Entlüftungsanwendungen ausgelegt und bietet Schutz gegen positiven oder Vakuum-Überdruck, verhindert Lufteintritt und Verdunstungsverluste des Produkts und trägt zur Begrenzung geruchsbelasteter, gefährlicher und explosionsfähiger Dämpfe bei. Das Ventil verfügt über eine federbelastete Sperrklinke, die für Druckeinstellungen von bis zu 1,03 bar (15 psig) geeignet ist.

Hauptmerkmale

  • Ausgelegt für höhere Einstelldrücke bis 1,03 bar (15 psig)
  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber-Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert