Enardo™ Abluftkamin-Flammensperre der Serien 8800 und 9900
Die Enardo Abluftkamin-Flammensperren ermöglichen eine freie Entlüftung in Kombination mit einem Flammschutz für vertikale Entlüftungsanwendungen. Die Flammensperre wird oben an einer atmosphärischen Entlüftungsleitung oder einem Lagertank montiert. Sie wird im Allgemeinen am Leitungsende verwendet, wo der Betriebsdruck nahe dem atmosphärischen Druck ist und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eine Flamme über einen längeren Zeitraum auf die Flammensperre einwirkt.
Hauptmerkmale
- Max. Durchfluss
- Niederdruckabfall
- Einfache Reinigung
- Weniger Verstopfen
- Weniger Wartung
- Einzelelement-Ausführung
- Bidirektional
- Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
Verwandte Produkte