Enardo™ Serie 900-SO End-of-Line Druckausgleichsentlüftungen
Series 900‑SO end‑of‑line vents maintain tank pressure to prevent light‑end loss and provide both pressure and vacuum relief.
Hauptmerkmale
- PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
- Mehrere Druckeinstellungen
- Viton-Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
- Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
- Beschichtungsoptionen für extreme raue Umgebungsbedingungen