Fallback image
Product Image

Fisher™ Handantrieb 1008

Der Fisher Handantrieb 1008 wird in Anwendungen eingesetzt, die den Regelbetrieb eines Stellventils erfordern, das manuell betrieben und eingestellt werden kann. Dieser Antrieb kann an praktisch alle standardmäßigen Durchgangs- und Eckventile angebaut werden. Da zur Verwendung des Handantriebs 1008 kein spezieller Adapter für das Ventilgehäuse erforderlich ist, kann ein zukünftiger Umbau von manuellem auf automatischen Betrieb kostengünstig durchgeführt werden. Der Handantrieb 1008 ermöglicht den präzisen manuellen Regelbetrieb von Ventilen. Die Position des Ventilkegels kann jederzeit mithilfe einer Stellweganzeige an der Antriebslaterne bestimmt werden. Optional ist eine Stellweganzeige des Ventilkegels mit Skala erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Bei Antrieben der Größe 30, 40 und 50 wird die Antriebslaterne mit einer Mutter aus Schmiedestahl am Ventilgehäuse angebracht. Bei Antrieben der Größe 80 wird die Laterne an das Ventilgehäuse angeschraubt. Der Handradmechanismus ist bei allen Größen vollständig eingehaust.
  • Das Ventil wird durch Drehung des Handrads gegen den Uhrzeigersinn und unabhängig von der Wirkungsweise des Ventilkegels stets geöffnet. Eine federbelastete Kugelrastvorrichtung im Handrad verhindert, dass sich die Einstellung durch Vibration ändert.
  • Da sich die Ventilspindel nicht dreht, kann bei jedem vollen Hub die Verwendung der gleichen Sitzfläche gewährleistet werden. Außerdem wird durch die Konstruktion der Antriebslaterne gewährleistet, dass die zum Drehen des Handrads erforderliche Kraft nicht auf das Ventilgehäuse übertragen werden kann. Antriebe der Größe 30, 40 und 50 können mit einer Tejax Stellweganzeige Modell A35 ausgestattet werden. Mithilfe der Anzeige kann das Handrad mit hoher Präzision in die gewünschte Position gedreht werden. Eine an der Anzeige angebrachte Skala ist in Umdrehungen und Bruchteile von Umdrehungen unterteilt, damit der Anwender eine vorbestimmte Ventilposition schnell und einfach einstellen kann.