Fisher™ 1052 – Drehantriebe
Hauptmerkmale
- Verfügbar mit der „Sicherheitsstellung offen“ oder „Sicherheitsstellung geschlossen“ und können in vier verschiedenen Antrieb/Ventil-Anbaupositionen montiert werden. Diese Antriebe können an eine Vielzahl von Fisher Ventilen angebaut oder mit anderen Geräten verwendet werden.
- Durch die Klemmverbindung zwischen Antriebshebel und kerbverzahnter Welle und die Verwendung von nur einem Gelenk, können der Übertragungsverlust zwischen Antrieb und Ventil äußerst gering gehalten und die Regelgenauigkeit verbessert werden.
- Eine robuste Bauweise bietet Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und – im Falle eines Überdruckzustands – Verformungsschutz.
- Dazu gehört eine von außen zugängliche Federeinstellvorrichtung, mit deren Hilfe die Federspannung entlastet werden kann. Das Gestänge zwischen Antrieb und Ventil ist vollständig eingekapselt, Einstellungen an der Ventilpackung sind jedoch ohne den Ausbau von Teilen möglich.