Fisher™ Drehantrieb 1052PSV, Größe 60
Der Fisher 1052PSV-Antrieb verfügt über eine Antriebsausführung basierend auf dem standardmäßigen Fisher Antrieb 1052, Größe 60. Der Antrieb 1052PSV verfügt über eine kippbare Membranstange, ein einstellbares Spannschloss, ein oberes Membrangehäuse und in einem geschweißten Gehäuse untergebrachte Doppelfedern aus Edelstahl 129. Das Antriebsgehäuse ist für den Anbau eines standardmäßigen Stellungsreglers 3610J geeignet. Die Position des geöffneten Ventils kann durch Beschränkung des Hebeldrehwinkels mithilfe von Schrauben zur Stellwegbegrenzung eingestellt werden, die in die Unterseite des geschweißten Antriebsgehäuses integriert sind.
Hauptmerkmale
- Ausführung mit kippbarer Membranstange und einstellbarem Membranschloss.
- Membrangehäuse im Lieferumfang enthalten.
- Die Doppelfedern sind in einem geschweißten Gehäuse untergebracht.
- Montage an einen standardmäßigen Fisher 3610J Stellungsregler.
- Seismisch geprüfte Ausführung.
Verwandte Produkte