Fallback image
Product Image

Fisher™ Pneumatischer Drehkolbenantrieb 1061

Der Fisher 1061 Antrieb wird zum Betrieb von Drehstellventilen mit kerbverzahnter Welle verwendet, zu denen Fisher Vee-Ball™ Ventile, Stellventile mit exzentrischem Klappenblatt und Drosselklappen gehören. Durch Änderung der Gestängeverbindung zwischen Antrieb und Ventilgehäuse kann der Antrieb auf Wirkungsweise „Abwärtshub öffnet das Ventil“ oder „Abwärtshub schließt das Ventil“ eingestellt werden. Zudem kann der Antrieb 1061 mit einem 2-Positionen-Stellsignal für den Auf/Zu-Betrieb oder mit einem Stellungsregler für den Regelbetrieb verwendet werden.

Hauptmerkmale

  • Der Antrieb ist in Wirkungsweise „Abwärtshub öffnet das Ventil“ oder „Abwärtshub schließt das Ventil“ verfügbar und kann in einer von vier Antrieb/Ventil-Montagepositionen angebaut werden.
  • Durch die Klemmverbindung zwischen Antriebshebel und kerbverzahnter Welle und die Verwendung von nur einem Gelenk kann der Übertragungsverlust zwischen Antrieb und Ventil äußerst gering gehalten und die Regelgenauigkeit verbessert werden.
  • Die Gesamtgröße dieses Antriebs konnte im Vergleich zu anderen Antrieben um bis zu 30 Prozent reduziert werden.
  • Eine robuste Bauweise bietet Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und – im Falle eines Überdruckzustands des Antriebs – Verformungsschutz.
  • Das Gestänge zwischen Antrieb und Ventilgehäuse ist vollständig eingekapselt, Einstellungen an der Ventilpackung sind jedoch ohne Ausbau von Teilen möglich.
  • Eine gut sichtbare Stellweganzeige ermöglicht die einfache Bestimmung der Ventilposition.