Fisher™ 1068 Drehschieberantrieb
Hauptmerkmale
- Genauigkeit – Drehschieber und Welle des 1068 Stellantriebs sind aus einem Guss gefertigt, was unerwünschtes Spiel oder Totgang beseitigt. Die bei den Größen 5i bis 15i mit Federrückstellung verwendete Klemmkupplung minimiert die Möglichkeit von unerwünschtem Spiel zwischen Antrieb und Ventilwellenanschluss.
- Integrierte Luftpassage – Der 1068 Stellantrieb in den Größen 5i bis 15i mit Federrückstellung verfügt über einen integrierten Luftkanal, der beim Anbau an einen digitalen Fisher FIELDVUE™ DVC6200 Stellungsregler externe Rohre/Schläuche und Anschlüsse überflüssig macht. Die doppelt wirkende Ausführung erfordert eine minimale Anzahl an externen Rohrleitungen.
- Kompakte Bauweise – Die reduzierten Abmessungen der Ventil/Antrieb-Baugruppe sorgen bei engen Platzverhältnissen für eine höhere Montageflexibilität.
- Lange Lebensdauer – Auf über 1 Million Stellzyklen getestet. Robuste Konstruktion bietet Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Schutz vor schwierigen Prozessregelanwendungen.
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit – Die integrierte Anflanschfläche für den DVC6200 macht die herkömmliche Montagehalterung überflüssig und reduziert die Anzahl der Teile, die für die Montage eines Antriebs der Größe 5i bis 15i mit Federrückstellung und in doppelt wirkender Ausführung erforderlich sind.
- Breiter Größenbereich – Der 1068 Stellantrieb bietet Größen, die Drehmomente bis zu 150 000 in•lb abdecken.