Fallback image
Product Image

Fisher™ Handantrieb 1077

Fisher Handantriebe 1077 mit ausschließlich manuellem Betrieb sind für die Verwendung mit Ventilen mit rotierender Welle bestimmt. Das Drehmoment wird vom Handrad über die Handrad-Eingangswelle auf ein Schneckengetriebe mit kerbverzahnter Bohrung übertragen. Das Schneckengetriebe vervielfacht das Drehmoment und überträgt es auf eine kerbverzahnte Ventilwelle oder einen kerbverzahnten Wellenstumpf.

Hauptmerkmale

  • Die direkte Verbindung zwischen kerbverzahnter Ventilwelle und Schneckengetriebe reduziert die Anzahl der erforderlichen Teile und vereinfacht die Installation und Wartung.
  • Die zum Öffnen des Klappenblatts oder der Ventilkugel erforderliche Drehrichtung ist auf dem Handrad angegeben. Die Drehrichtungsanzeige ist in Fettdruck an der offenen und der geschlossenen Position und mit fett gedruckten Teilstrichen ausgeführt, um die Klappenblatt- bzw. Ventilkugelposition anzuzeigen.
  • Bei einer Installation gemäß den Anweisungen wird das Ventil durch Drehung des Handrads im Uhrzeigersinn bei allen Anwendungen geschlossen.
  • Stellwegbegrenzer können so eingestellt und verriegelt werden, dass eine präzise Positionierung von Klappenblatt bzw. Ventilkugel in der geschlossenen Stellung (0 Grad) und der offenen Stellung (90 Grad) möglich ist. Stellwegbegrenzer für 60-Grad-Betrieb können verwendet werden, um einen Anschlag für das Schließen des Klappenblatts bzw. der Ventilkugel bei einem beliebigen Winkel zwischen 0 und 30 Grad und/oder einen Anschlag für das Öffnen des Klappenblatts bzw. der Ventilkugel bei einem beliebigen Winkel zwischen 60 und 90 Grad bereitzustellen.