Fallback image
Product Image

Fisher™ Auskuppelbarer Handantrieb 1078

Die Fisher Handantriebe 1078 sind auskuppelbare Antriebe für die manuelle Betätigung von Stellventilen und anderen Geräten mit Kraftantrieb. Die Abmessungen dieser Welle sind mit den mit Montageadaption H verwendeten Wellen identisch. Der Wellenstumpf passt in eine quadratische Aufnahme im Segment des Handantriebs und wird mit Hilfe von Distanzstücken in der korrekten Position fixiert.

Hauptmerkmale

  • Die Direktmontage an das Antriebsgehäuse vereinfacht den Anbau und eliminiert den Bedarf für Antriebslaternen und andere Montagehalter.
  • Ein hebelbetätigter exzentrischer Lagerträger an der Eingangswelle ermöglicht das Einkuppeln des Schneckengetriebes in das Segment des Handantriebs an einem beliebigen Punkt des Drehbereichs. Da die Stellanzeige an einer durchgängigen Welle montiert ist, wird die genaue Stellungsanzeige durch das Aus- und Einkuppeln des Handantriebs nicht beeinträchtigt.
  • Der Ausrückhebel wird sowohl in der eingekuppelten als auch in der ausgekuppelten Stellung durch einen Verriegelungsmechanismus gesichert, der freigegeben werden muss, bevor der Hebel bewegt werden kann. Diese Sicherheitsvorkehrung reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Handantrieb unbeabsichtigt oder zufällig betätigt wird. Zudem bieten Anschlagstifte an der vollständig ein- und ausgekuppelten Stellung einen Endanschlag für den Hebelweg.