Fallback image
Product Image

Fisher™ Auskuppelbarer Handantrieb 1080

Der Fisher Handantrieb 1080 ist ein auskuppelbarer Antrieb für den manuellen Betrieb von Regelventilen, die mit einem Antrieb 1035/El-O-Matic™ ausgestattet sind. Der Antrieb 1080 wird direkt an den 1035 Antrieb angebaut. Er kann eingekuppelt werden, um den manuellen Betrieb des Ventils zu ermöglichen, wenn der Antrieb nicht verwendet wird oder ausgekuppelt ist.

Hauptmerkmale

  • Die Direktmontage an das Antriebsgehäuse vereinfacht den Anbau und eliminiert den Bedarf für zusätzliche Befestigungsteile.
  • Ein hebelbetätigter exzentrischer Lagerträger an der Eingangswelle ermöglicht das Einkuppeln des Schneckengetriebes in das Segment des Handantriebs an einem beliebigen Punkt des Drehbereichs.
  • Die einzelnen Größen des Antriebs 1080 entsprechen den Merkmalen der einzelnen Größen des Antriebs 1035. Dadurch muss bei der Bestellung eines 1035 und 1080 ausschließlich die Größe des 1035 berechnet werden.
  • Der Ausrückhebel wird sowohl in der eingekuppelten als auch in der ausgekuppelten Stellung durch einen federbelasteten Stift gesichert, der freigegeben werden muss, bevor der Hebel bewegt werden kann. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Handantrieb unbeabsichtigt oder zufällig betätigt wird. Zudem bieten Anschlagstifte an der vollständig ein- und ausgekuppelten Stellung einen Endanschlag für den Hebelweg.