Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckminderer vom Typ 1098-EGR und 1098H-EGR

Fisher Regler vom Typ 1098-EGR und 1098H-EGR bieten eine wirtschaftliche und präzise Druckregelung in einer Vielzahl von Anwendungen. Dazu gehören Erdgas-Verteilungssysteme, Brenngasversorgung für industrielle Kessel, Öfen, Brenner und Mixer sowie große gewerbliche/industrielle Einrichtungen wie Einkaufszentren und Schulen. Sie werden auch in Luft- und Flüssigkeitsanwendungen von Anlagen eingesetzt.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • strong>Anwendungen mit geringer Differenz – Ermöglichen eine präzise Regelung bei geringen Druckdifferentialen bis zu 70 mbar d (1 psid). Präzise Druckregelung − Ermöglicht unabhängig von Belastungsänderungen oder Schwankungen des Eingangsdrucks eine stabile und präzise ausgangsseitige Druckregelung. Geräuscharmer Betrieb − Die Whisper Trim™ Käfigoption reduziert Geräusche um bis zu 30 dBa. Einfache Wartung im eingebauten Zustand − Bauweise mit Zugriff von oben ermöglicht eine einfachere Wartung. Die Teile der Innengarnitur können inspiziert, gereinigt und ausgetauscht werden, ohne den Körper aus der Rohrleitung entfernen zu müssen. Absolut kein Entweichen in die Umgebungsluft- Beseitigt Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein pilotbetriebenes Steuersystem verwendet wird, das 100 % Gas in das Auslaufsystem ablässt. Hohes Stellverhältnis – Die überdimensionierte Membran und der lineare Käfig ermöglichen ein hohes Stellverhältnis und bieten ein überragendes Regelverhalten in Systemen mit großen Schwankungen des Bedarfs im nachgeschalteten System. Dichtes Absperren − Ein Metallkegel mit scharfen Kanten und ein Weichsitz sorgen für blasenfreies Absperren beim Einsatz in Anwendungen, die einen dichten Abschluss erfordern, wie z. B. bei Endklappensystemen. Hubanzeige − Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs.